Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

smartRTU

Nadzor in upravljanje prek oddaljenega terminala

smartRTU

Varna komunikacija s sistemi SCADA – smartRTU izpolnjuje pogoje za 100-odstotno zanesljiv daljinski nadzor in upravljanje distribuiranih sistemov tudi v ekstremnih razmerah. Z zmogljivimi funkcijami, kot so diagnostika, alarmi ter beleženje dogodkov in podatkov o časovnih trendih, se uspešno sooča z izzivi, ki se pojavljajo pri upravljanju distribuiranih sistemov, kot so npr. varnost podatkov, združljivost vmesnikov, neprekinjen pretok podatkov in zanesljiva komunikacija.

Mitsubishi Electric te zahteve izpolnjuje s smartRTU. Ta podpira protokole, kot sta DNP3 in IEC 60870. SmartRTU zanesljivost in robustnost naše standardne tehnologije PLK združuje prek pametnega komunikacijskega prehoda ME-RTU. Izberite ustrezno zmogljiv smartRTU glede na velikost in kompleksnost aplikacije ter seznanite ME-RTU s PLK krmilnikom serije FX, L ali Q.

Prednosti

Mitsubishi Electric smartRTU združuje potrebe velikega števila različnih industrijskih sektorjev v eni napravi, ki je enostavnejša od konvencionalnih enot RTU, vendar kljub temu zagotavlja zmogljivosti, ki jih je mogoče zlahka razporejati in upravljati – to lahko počne tudi manj usposobljeno osebje. Prek daljinskega urejanja konfiguracije je modul smartRTU mogoče prilagoditi za nadzor od peščice pa do več sto oddaljenih naprav.

Mitsubishi Electric smartRTU

  • Zmanjšuje stroške inženiringa s centralizacijo inženiringa
  • Možnost uporabe na širokih območjih zaradi podpore več področnih vodil
  • Sooča se z zahtevami tako malih kot velikih sistemov
  • Zelo nizka poraba energije
  • Shranjuje in posreduje vaše podatke prek vgrajene funkcije za beleženje zgodovine, ki omogoča beleženje dogodkov, opremljenih s časovnim žigom, in vzorčenje podatkov v daljših časovnih obdobjih
  • Prenaša pakete podatkov prek SSL šifriranih VPN kanalov, ki so varni pred vdori hekerjev

Proizvodni program

FunciónSpecifikacijaDodatne informacije
Kapaciteta V/IFX3; Najv. 14-385Krmiljeni V/I
L CPU; Najv. 24-4096
Q CPU; Najv. 32-8192
Power ConsumptionFX; 12 W16 Digitalni V/I (8xDI, 8xDO)
L; 17 W24 Digitalni V/I (16xDI, 8xDO)
Q; 14 W32 Digitalni V/I (16xDI, 16xDO)
Analogni V/IVhod:0–5 V; 0–10 V; -10 V–10 V; termočlen/uporovni termometer; 0/4–20 mA
Izhod:0–5 V; 0–10 V; -10 V–10 V; 0/4–20 mA
Digitalni V/IVhod:Napetost: 24 V DC
Izhod:Tranzistor: ponorni ali izvorni (5 ~ 24 V DC), rele (do 240 V AC)
Dodatni V/ITurbinski merilnik pretoka (vhod):
Impulzni izhod (Nadzor vrat / Servo pozicionirni moduli):
• Nivoji signala = 5, 12, 24 V DC, vhodi za diferencialni vodovni gonilnik (line driver)
• Frekvence: na voljo v razponu 50 Hz–200 kHz
• izhodi z 10–100.000 impulzov/sekundo
Komunikacijski kanaliMobilno omrežje (GPRS, EDGE) - Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz)• Prek vgrajenega mobilnega oddajnika/sprejemnika
• SMA antenski priključek
• Uporabnikova SIM kartica s pogodbo, ki vključuje storitev prenosa podatkov / APN lokalnega ponudnika mobilnih storitev
Ethernet (10/100 Mbps)RJ45 priključek, na primer omrežna komunikacija WAN znotraj podjetja (IEEE 802.3), xDSL (ITU G.992.x) ali
omrežna komunikacija WAN prek električne napeljave (IEEE 1901) *1
SeriePrek USB priključka plus USB/serijski pretvornik z zunanjim brezžičnim, PSTN ali satelitskim modemom
Komunikacijski protokoli (gostitelj)DNP3 (IEEE 1815)Da (Level 2 Slave)
IEC 60870-5-101Da (Slave)
IEC 60870-5-104Da (Slave)
Komunikacijski protokoli (področne naprave)IEC 60870-5-104Da (Master)
IEC 61850 *2Da (Client + Publisher/Subscriber za GOOSE)
Časovna sinhronizacijaSNTP / NTP (ali prek protokolov DNP3 / IEC 60870-5)Selectable from suitable (S)NTP server (GPS, GLONASS, Radio clock sourced) or via the DNP3 or IEC 60870 protocols
Shranjevanje in posredovanje• RTU podatke vzorči in shranjuje lokalno, ko se komunikacijski kanal do SCADA gostitelja prekine, in te shranjene podatke pošlje, ko se kanal obnovi
• Uporabniško nastavljiva velikost medpomnilnika za shranjevanje in posredovanje
Podpora za področno vodiloTehnologija vodilasmartRTU – FXsmartRTU – LsmartRTU – Q
Profibus-DPMaster (glavno)XXX
Slave (podrejeno)X X
Modbus/TCPMaster (glavno)  X
Slave (podrejeno)  X
Modbus/RTUMaster (glavno)X X
Slave (podrejeno)X X
DeviceNETMaster (glavno)  X
Slave (podrejeno)X X
CC-LinkMaster (glavno)XXX
Slave (podrejeno)XXX
CC-Link IE FieldMaster (glavno) XX
Slave (podrejeno) XX
CANopenMaster (glavno)XX 
Slave (podrejeno)X  

*1 Potreben je zunanji usmerjevalnik

*2 IEC 61850 na voljo v prihajajoči različici

Na vrh