MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia
BOX zapisovalnik podatkov NZ2DL je samostojna rešitev, ki omogoča beleženje podatkov na CF kartico. Za naprednejše aplikacije lahko zbrane podatke posredujemo v datotečne strežnike ali pošljemo po e-pošti.

Obsežno beleženje podatkov s preprosto namestitvijo

Zapisovalnik podatkov BOX NZ2DL je samostojna rešitev, ki omogoča beleženje podatkov na kartico CF, za naprednejše aplikacije pa omogoča tudi pošiljanje zabeleženih podatkov na e-poštne ali datotečne strežnike. Zabeležene podatke lahko uporabimo za spremljanje in nadzor številnih vidikov, ki se nanašajo na delovanje strojev, vključno s kakovostjo, učinkovitostjo in izkoristkom. Za poenostavitev analize podatkov lahko uporabniki vnaprej nastavijo datotečne formate zapisovalnika podatkov, kar jim omogoča neposredno izrabo pomembnih podatkov stroja. Zapisovalnik podatkov BOX je opremljen tudi z gonilniki za zunanje naprave drugih proizvajalcev, kar mu znatno razširja obseg uporabe.

Zapisovalnik podatkov BOX omogoča enostavno namestitev v obstoječe sisteme med njihovim obratovanjem. Po nekaj enostavnih nastavitvah je zapisovalnik podatkov pripravljen na začetek zbiranja operativnih podatkov iz sistema, ki jih shranjuje na kartico CompactFlash® (kartica CF).

Ključne lastnosti

  • Vhodna napetost: 24 V DC
  • Reža za kartico CF: reža za kartice tipa I z največjo kapaciteto 8 GB.
  • 7-segmentni LED zaslon: jasen prikaz statusov delovanja, šifer napak in preostale kapacitete kartice CF.
  • Vmesnik RS-232: vmesnik RS-232 je na voljo kot standardna oprema.
  • V/I priključni blok: za priključitev na UPS, prožilne vhode in izhode napak.
  • Vmesnik Ethernet: na voljo sta 2 vhoda za Ethernet. Omrežja je mogoče ločiti, da preprečimo motnje med njihovim komunikacijskim prometom.