Išči

Zaženi glavne vsebine

  • Registriraj
  • Prijava

Proizvodi

Print page

Proizvodi

Modul CC-Link IE TSN

Modul CC-Link IE TSN

Modul CC-Link IE TSN lahko deluje kot glavna ali lokalna postaja. Omogoča mešano uporabo krmilne komunikacije, ki zahteva delovanje v realnem času, in komunikacije TCP/IP, kar poveča zmogljivost in funkcionalnost omrežja CC-Link IE TSN.

Združitev krmiljenja v realnem času in komunikacije TCP/IP

S standardno podprtim Ethernetom lahko z uporabo različnih omrežno združljivih naprav in diagnostične programske opreme ustvarite integrirano omrežno infrastrukturo, ki omogoča preprosto vzdrževanje. Izmenjava podatkov prek omrežja Ethernet, ki podpira komunikacijo TCP/IP, kot so na primer podatki, ki jih zbirajo in analizirajo EDGE naprave ter IT sistemi, lahko mešano poteka po isti liniji skupaj s komunikacijo CC-Link IE TSN za krmiljenje v realnem času.

Preprosta zamenjava podrejenih naprav

Parametri omrežne postaje, ki so shranjeni v modulu CPE, se samodejno porazdelijo v podrejene module pri inicializaciji omrežja in pri obnovitvi povezave odklopljenih postaj z omrežjem. Po zamenjavi podrejenih naprav ni potrebna posamezna registracija parametrov v vsaki postaji.

Modul CC-Link IE TSN

Specifikacije modula CC-Link IE TSN

Item

RJ71GN11-T2

Communication speed

1 Gbps

Maximum stations per network 1

121

Network topology

Line, star, ring 2

Communication cable

Ethernet cable (Category 5e or higher)

Max. station-to-station distance (m)

100

Overall cable distance (m)

Line: 12,000 (when 121 stations are connected) Star: Depends on the system configuration

Max. number of connectable stations

239

Maximum link points per network

Remote input (RX), remote output (RY)

16K points (16384 points, 2K bytes)

Remote register (RWw, RWr)

8K points (8192 points, 16K bytes)

LB

32K points (32768 points, 4K bytes)

LW

16K points (16384 points, 32K bytes)

  1. Master station is included.
  2. Ring type will be supported in the future.

Item

RJ71GN11-T2

Communication speed

1 Gbps

Maximum stations per network 1

121

Network topology

Line, star, ring 2

Communication cable

Ethernet cable (Category 5e or higher)

Max. station-to-station distance (m)

100

Overall cable distance (m)

Line: 12,000 (when 121 stations are connected) Star: Depends on the system configuration

Max. number of connectable stations

239

Maximum link points per network

Remote input (RX), remote output (RY)

16K points (16384 points, 2K bytes)

Remote register (RWw, RWr)

8K points (8192 points, 16K bytes)

LB

32K points (32768 points, 4K bytes)

LW

16K points (16384 points, 32K bytes)

  1. Master station is included.
  2. Ring type will be supported in the future.

Na vrh