MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Slovenia

Omrežje MELSEC – začetek mrežne industrijske revolucije

MELSEC odgovarja na nove zahteve industrijskega omrežja in optimizira celoten sistem, in sicer z zagotavljanjem storitev, potrebnih v proizvodnih obratih, kot so visokohitrostno krmiljenje, nadzor velikega obsega podatkov, fleksibilno ožičenje ter enostaven zagon in vzdrževanje.
Odprto integrirano omrežje na temelju omrežja Ethernet omogoča brezhibno komunikacijo med IT sistemom in proizvodnjo.

Slice V/I modul

NZ2FT, nova serija daljinskih rezinastih modulov, je zanesljiva, stroškovno učinkovita in kompaktna vhodno-izhodna rešitev. Prednosti: - Preprosta konfiguracija, ki omogoča prihranek prostora - Omogoča zmanjšanje stroškov zastojev in vzdrževanja - Namensko orodje za nastavitev (spletni strežnik) - Snemljiv vtični priključek
To omrežje »od krmilnika do krmilnika« omogoča visoke hitrosti komunikacije in prenos velikih količin podatkov, in sicer z brezhibno komunikacijo, ki se ne prekinja zaradi omrežnih plasti.
To visokohitrostno področno omrežje se razteza od V/I točk do krmilniške arhitekture in ponuja prilagodljiv koncept ožičenja, ki ustreza potrebam vsakršne postavitve naprav.
To visokohitrostno področno omrežje omogoča nadzor nad podatki in upravljanje z njimi.
IO-Link is a technology that connects sensors and actuators to industrial Ethernet using digital signals. Various types of data can be exchanged at the sensor level in line with the IIoT. Fastus is a product brand of OPTEX FA.

Ethernet

To visokonivojsko omrežje povezuje oddelke po vsej tovarni.

SSCNET

To visokozmogljivo optično omrežje za krmiljenje gibanja in servosistemov ponuja imunost na električni šum, komunikacijo na dolge razdalje in visokohitrostno večnamensko omrežje.

PC vmesniška kartica

Vmesniška kartica za neposredno vgradnjo omrežij CC-Link IE ali CC-Link v osebni računalnik.

Druga omrežja

Na voljo so različna druga omrežja, ki ustrezajo vaši konfiguraciji sistema.

BOX zapisovalnik podatkov

BOX zapisovalnik podatkov NZ2DL je samostojna rešitev, ki omogoča beleženje podatkov na CF kartico. Za naprednejše aplikacije lahko zbrane podatke posredujemo v datotečne strežnike ali pošljemo po e-pošti.